Odniesienie do systemu
Chwytak do babeczek czekoladowych
Moduły wychylne i obrotowe | Rozwiązania systemowe | Towary konsumpcyjne | Żywność i napoje

Płaskie mechanizmy obrotowe
Seria SF-C

- Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
- Moment obrotowy do 130 Nm
Chwytaki dwuszczękowe promieniowe
Seria GK
1. Moduły wychylne i obrotowe

- Amortyzacja w położeniu krańcowym za pomocą amortyzatorów hydraulicznych z technologią rowka spiralnego
- Moment obrotowy do 130 Nm
Zadanie
Podczas produkcji czekoladowych muffinek musiałyby być one zanurzane w czekoladowej kąpieli. Szczególnym wyzwaniem związanym z tą obsługą była konstrukcja systemu chwytaków zgodna z wymogami, jakie nakłada się na urządzenia mające kontakt z żywnością.
Rozwiązanie
Podstawą konstrukcji jest standardowy chwytak kątowy z serii GK. Został on wyprodukowany ze szczękami wykonanymi z materiału VA dopuszczonego do kontaktu z żywnością i zmodyfikowany za pomocą układu smarowania odpowiedniego do kontaktu z żywnością. Za obrót jest odpowiedzialna standardowa jednostka wychylna z serii SF-C.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- Stal szlachetna nierdzewna
- IP40
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
- Urządzenie zabezpieczające siłę chwytu sprężyny
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 610 [N] |
Wizualizacja graficzna | KRAFT |
Zabezpieczenie chwytaka | FED |
Skok maks. | 180 ["] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 2 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 0.1 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty